製品概要
産業分野
サービス
ボッシュ レックスロスについて
ジョブとキャリア
アカデミー
製品のご購入
製品グループ
エンジニアリング
コンフィギュレータおよびツール
買収
パートナー認証
ctrlX AUTOMATION - ドライブとモーション
PLCとモーション機能だけでなく、サーボドライブとモーターも
ユーザーは、シンプルなPLCアプリケーションからデカルト処理タスクから非常に動的な機械に至るまで、幅広いオートメーションタスクをctrlX AUTOMATIONで解決できます。これには、PLCやモーション機能だけでなく、モジュラーサーボドライブも必要です。
ctrlX MOTIONをオールラウンダーとして使用することにより、極めて正確で、シンプルで、安全で、柔軟な方法でさまざまな課題を解決できます。ctrlX MOTIONはこれらすべてを1つのモーションカーネルで行うことができます。シンプルな単軸アプリケーションから大容量生産システムまで、ユーザーは設置空間、機能、コストパフォーマンスの観点から最適なソリューションを見つけることができます。モーション、ロボティクスまたはCNC:ctrlX MOTIONは考えられるすべてのモーションタスクを拡張性の高い方法でカバーします。
始めるのは非常に簡単です。Webベースのエンジニアリングにより迅速なコミッショニングが促進され、グラフィカルプログラミングにより事前のトレーニングなしでアプリケーションプログラムを直観的に作成することができます。要求の厳しいプロセス向けのテクノロジー機能も、ウィザードのサポートにより迅速に実装できます。
Rexroth Storeへ移動
ctrlX PLCは、従来のPLCオートメーションの利点にIoTの通信および機能要件を組み合わせた、スケーラブルなPLC制御ソリューションです。先駆的なctrlX PLCソフトウェアは強力かつ柔軟性があります。基本的、標準、高度なタスクに対してそれぞれスケーラブルなレベルを備えているという事実は、多様な規模のプロジェクトにとって常に理想的なソリューションであるということを意味します。
リアルタイム拡張機能を備えた組み込みオペレーティングシステムLinux Ubuntu CoreをベースとしたオープンオートメーションシステムctrlX AUTOMATIONに統合されているため、機能拡張はアプリ経由での追加が可能です。この機能は、ctrlX PLCが必要に応じてあらゆる課題に合わせることができることを意味します。既製の機能モジュール、プログラムテンプレートおよびRESTインターフェイスによる自動コード生成も、エンジニアリングの有効性と効率を高めます。
ctrlX DRIVEは最もコンパクトなモジュラードライブシステムです。ユーザーは設置スペースを最小化できるだけでなく、スケーラビリティを最大化することも可能です。エントリーレベルでも、ハイエンドレベルでもこのctrlXDRIVEシステムにより、要件に応じて成長する経済的な個別ソリューションを迅速に実装できます。このドライブシステムは、シンプルな単軸アプリケーションと複雑な多軸機械システムの両方をカバーします。すべてのシステムコンポーネントは、ユーザーにより自由に組み合わせることが可能です。スケーラブルなドライブポートフォリオには、コンバータ、単軸および二軸インバータ、DC/DCコンバータ、整流器および回生電源が含まれます。
また、ドライブシステムに合うさまざまなサーボモーターを揃えています。MS2N/MS2E/MS2S 新型同期サーボモーターを使用することにより、ユーザーはトルクの向上や高速化、小型設計、インダストリー4.0ソリューション向けの新しいリアルタイム状態監視などの大きなメリットを得ることができます。
ctrlX MOTION – モーション、ロボティクスおよびCNCソフトウェア
ctrlX DRIVE – 最もコンパクトなドライブシステム
ctrlX Configurator
ctrlX AUTOMATIONコミュニティ
ドキュメント
Rexroth Store
ctrlX AUTOMATIONに関する詳細を知りたい場合には、当社のホワイトペーパーをダウンロードするか、ctrlX AUTOMATIONマガジンをご覧ください。
ctrlX AUTOMATIONの詳細について、ボッシュ レックスロスまたはボッシュ レックスロスのパートナーの問い合わせ先をお探しですか。販売、サービス、トレーニングの問い合わせ先については、こちらをご覧ください。
コントローラ
ctrlX AUTOMATIONポートフォリオは、PLCベースのアプリケーション、IoTユースケース、HMIおよび安全機能向けの多様な制御ソリューションを提供します。
ソフトウェア
オートメーションツールキットctrlX AUTOMATIONは、実用的なソフトウェア、エンジニアリングツール、最大限のオープン性をLinux OSを通じて提供します。
トランスファーシステム
ctrlX AUTOMATIONポートフォリオは、高効率な材料および商品フローのためのトランスファーシステムを提供します。